Zdjęcie studyjne

Złącza osprzętu CW Ręcznie obsługiwane złącze CW05 do minikoparek 2-tonowych

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Masa
63.9 lb
29 kg
Szerokość całkowita
9.8 in
248 mm
Klasa maszyny
Minikoparki 2-tonowe
Minikoparki 2-tonowe

Podsumowanie

Złącza osprzętu CW upraszczają zmianę osprzętu roboczego i pozwalają skrócić przestoje koparki.

Dane techniczne produktu Ręcznie obsługiwane złącze CW05 do minikoparek 2-tonowych

Masa 63.9 lb 29 kg
Szerokość całkowita 9.8 in 248 mm
Klasa maszyny Minikoparki 2-tonowe Minikoparki 2-tonowe
Wysokość całkowita 9.6 in 244 mm
Długość całkowita 17.4 in 443 mm
Średnica sworznia 1.4 in 35 mm
Udźwig haka do podnoszenia 1322.8 lb 600 kg
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Nie są wymagane Nie są wymagane

Zobacz, jak Ręcznie obsługiwane złącze CW05 do minikoparek 2-tonowych wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.