In een studio gemaakt

Semivorken voor houtzagerijen 1372 mm (54 in), Fusion™-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
70 in
1778 mm
Tandruimte - Maximum breedte
65.7 in
1670 mm
Tandruimte - Minimum breedte
47.6 in
1210 mm

Overzicht

Stapel, transporteer en sorteer stapels timmerhout.

Productspecificaties voor 1372 mm (54 in), Fusion™-koppeling

Breedte 70 in 1778 mm
Tandruimte - Maximum breedte 65.7 in 1670 mm
Tandruimte - Minimum breedte 47.6 in 1210 mm
Tandlengte 54 in 1372 mm
Tandbreedte 6 in 152 mm
Maximum klemopening 98.8 in 2510 mm
Minimum klemopening 6 in 152 mm
Gewicht 4327.7 lb 1963 kg
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling

Vergelijk 1372 mm (54 in), Fusion™-koppeling met vaak vergeleken producten.
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
Semi Millyard-vorken laden losse boomstammen.

Semi Millyard-vorken vervoeren gezaagd timmerhout.

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Semi Millyard-vorken laden losse boomstammen.
Semi Millyard-vorken vervoeren gezaagd timmerhout.