In een studio gemaakt

Vorkwagens voor boomstammen en hout 1827 mm (72")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type interface
IT-koppeling
IT-koppeling
Tandconfiguratie
Niet zwenkend, zwevend
Niet zwenkend, zwevend
Hoogte
59.2 in
1504 mm

Overzicht

Met verschillende maten en opties bieden houtvorkdragers het gereedschap dat u nodig hebt voor uw specifieke taak.

Productspecificaties voor 1827 mm (72")

Type interface IT-koppeling IT-koppeling
Tandconfiguratie Niet zwenkend, zwevend Niet zwenkend, zwevend
Hoogte 59.2 in 1504 mm
Gewicht 978.9 lb 444 kg
Breedte 71.9 in 1827 mm
Lengte 17.5 in 445 mm

Vergelijk 1827 mm (72") met vaak vergeleken producten.