Type interface | IT-koppeling IT-koppeling |
Tandconfiguratie | Zwenkend, Zwevend Zwenkend, Zwevend |
Hoogte | 59.3 in 1505 mm |
Gewicht | 1911.4 lb 867 kg |
Breedte | 86.5 in 2196 mm |
Lengte | 18.5 in 469 mm |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Met verschillende maten en opties bieden houtvorkdragers het gereedschap dat u nodig hebt voor uw specifieke taak.
Type interface | IT-koppeling IT-koppeling |
Tandconfiguratie | Zwenkend, Zwevend Zwenkend, Zwevend |
Hoogte | 59.3 in 1505 mm |
Gewicht | 1911.4 lb 867 kg |
Breedte | 86.5 in 2196 mm |
Lengte | 18.5 in 469 mm |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts