Toma en estudio

Cucharones para arena y grava Cuchilla empernada de 2,5 m³ (3,3 yd³), con pasador

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
108.1 pulg
2747 mm
Altura
53.5 pulg
1359 mm
Peso
2581.6 lb
1171 kg

Descripción general

Los cucharones para arena y grava están diseñados para manipulación de áridos en aplicaciones de cargador de planta por lotes.

Especificaciones del producto para Cuchilla empernada de 2,5 m³ (3,3 yd³), con pasador

Ancho 108.1 pulg 2747 mm
Altura 53.5 pulg 1359 mm
Peso 2581.6 lb 1171 kg
Longitud 54.1 pulg 1375 mm
Capacidad 3.3 yd³ 2.5 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Cuchilla empernada de 2,5 m³ (3,3 yd³), con pasador se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Cucharones para arena y grava Cat® en el trabajo

Un accesorio para cada trabajo: accesorios Cat® Work Tool

Cucharones para arena y grava Cat® en el trabajo
Un accesorio para cada trabajo: accesorios Cat® Work Tool