Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 3,3 m³ (4,30 yd³)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
117.9 pulg
2994 mm
Peso
3825 lb
1735 kg
Capacidad
4.3 yd³
3.3 m³

Descripción general

Cucharón de piso plano de 3,3 m³ (4,30 yd³)

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 3,3 m³ (4,30 yd³)

Ancho 117.9 pulg 2994 mm
Peso 3825 lb 1735 kg
Capacidad 4.3 yd³ 3.3 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 3,3 m³ (4,30 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano