Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Interfaz
Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Ancho
72 pulg
3481 mm
Peso
7147 lb
3242 kg

Descripción general

Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³) de la serie Performance

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³) de la serie Performance

Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Ancho 72 pulg 3481 mm
Peso 7147 lb 3242 kg
Capacidad 1.5 yd³ 1.14 m³
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluye borde empernado o soldado? (Sí/No)

Vea cómo Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio