Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 4,4 m³ (5,75 yd³)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
126 pulg
3201 mm
Peso
4149 lb
1882 kg
Capacidad
5.75 yd³
4.4 m³

Descripción general

Cucharón de piso plano de 4,4 m³ (5,75 yd³)

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 4,4 m³ (5,75 yd³)

Ancho 126 pulg 3201 mm
Peso 4149 lb 1882 kg
Capacidad 5.75 yd³ 4.4 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 4,4 m³ (5,75 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano