Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón de uso general de 4,6 m³ (6,00 yd³)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Interfaz
Fusion
Fusion
Ancho
126 pulg
3201 mm
Peso
4220 lb
1914 kg

Descripción general

Cucharón de uso general de 4,6 m³ (6,00 yd³)

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 4,6 m³ (6,00 yd³)

Interfaz Fusion Fusion
Ancho 126 pulg 3201 mm
Peso 4220 lb 1914 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluye borde empernado o soldado? (Sí/No) No No
Capacidad nominal 6 yd³ 4.6 m³
Capacidad 6 yd³ 4.6 m³

Vea cómo Cucharón de uso general de 4,6 m³ (6,00 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio