Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Interfaz
Con pasador
Con pasador
Ancho
135 pulg
3430 mm
Peso
7121 lb
3230 kg

Descripción general

Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³)

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³)

Interfaz Con pasador Con pasador
Ancho 135 pulg 3430 mm
Peso 7121 lb 3230 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluye borde empernado o soldado? (Sí/No)

Vea cómo Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio