Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 3,3 m³ (4,25 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
126 pulg
3193 mm
Peso
6047 lb
2743 kg
Capacidad
6.75 yd³
5.2 m³

Descripción general

Cucharón de piso plano de 3,3 m³ (4,25 yd³) de la serie Performance

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 3,3 m³ (4,25 yd³) de la serie Performance

Ancho 126 pulg 3193 mm
Peso 6047 lb 2743 kg
Capacidad 6.75 yd³ 5.2 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 3,3 m³ (4,25 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano