Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,50 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Interfaz
Fusion
Fusion
Ancho
127 pulg
3220 mm
Peso
5055 lb
2293 kg

Descripción general

Cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,50 yd³) de la serie Performance

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,50 yd³) de la serie Performance

Interfaz Fusion Fusion
Ancho 127 pulg 3220 mm
Peso 5055 lb 2293 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluye borde empernado o soldado? (Sí/No)
Capacidad nominal 5.5 yd³ 4.2 m³
Capacidad 5.5 yd³ 4.2 m³

Vea cómo Cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,50 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio