Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón de uso general de 3,4 m³ (4,50 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Interfaz
Fusion
Fusion
Ancho
72 pulg
2927 mm
Peso
3948 lb
1791 kg

Descripción general

Cucharón de uso general de 3,4 m³ (4,50 yd³) de la serie Performance

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 3,4 m³ (4,50 yd³) de la serie Performance

Interfaz Fusion Fusion
Ancho 72 pulg 2927 mm
Peso 3948 lb 1791 kg
Capacidad 1.02 yd³ 0.78 m³
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluye borde empernado o soldado? (Sí/No)

Vea cómo Cucharón de uso general de 3,4 m³ (4,50 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio