Ancho | 107.8 pulg 2738 mm |
Altura | 53.1 pulg 1350 mm |
Peso | 2467 lb 1119 kg |
Longitud | 57.9 pulg 1470 mm |
Capacidad | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
Grosor de la base de la cuchilla | 1.3 pulg 32 mm |
Tipo de interfaz | Acoplador ISO Acoplador ISO |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Los cucharones de uso general de piso plano de la Serie Performance cuentan con un piso plano largo que ofrece mejores resultados en las operaciones de arrastre en retroceso y nivelación.
Ancho | 107.8 pulg 2738 mm |
Altura | 53.1 pulg 1350 mm |
Peso | 2467 lb 1119 kg |
Longitud | 57.9 pulg 1470 mm |
Capacidad | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
Grosor de la base de la cuchilla | 1.3 pulg 32 mm |
Tipo de interfaz | Acoplador ISO Acoplador ISO |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha