Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 4,0 m³ (5,25 yd³)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
126 pulg
3201 mm
Peso
4078.5 lb
1850 kg
Capacidad
5.25 yd³
4 m³

Descripción general

Cucharón de piso plano de 4,0 m³ (5,25 yd³)

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 4,0 m³ (5,25 yd³)

Ancho 126 pulg 3201 mm
Peso 4078.5 lb 1850 kg
Capacidad 5.25 yd³ 4 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 4,0 m³ (5,25 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano