Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 12,0 m³ (15,75 yd³)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
164 pulg
4174 mm
Peso
4312 lb
4680 kg

Descripción general

Cucharón de piso plano de 12,0 m³ (15,75 yd³)

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 12,0 m³ (15,75 yd³)

Ancho 164 pulg 4174 mm
Peso 4312 lb 4680 kg

Vea cómo Cucharón de piso plano de 12,0 m³ (15,75 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano