Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 4,6 m³ (6,00 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
126 pulg
3201 mm
Peso
5108 lb
2317 kg
Capacidad
6 yd³
4.6 m³

Descripción general

Cucharón de piso plano de 4,6 m³ (6,00 yd³) de la serie Performance

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 4,6 m³ (6,00 yd³) de la serie Performance

Ancho 126 pulg 3201 mm
Peso 5108 lb 2317 kg
Capacidad 6 yd³ 4.6 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 4,6 m³ (6,00 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano