Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 3,3 m³ (4,25 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
118 pulg
2994 mm
Peso
4447 lb
2017 kg
Capacidad
4.25 yd³
3.3 m³

Descripción general

Cucharón de piso plano de 3,3 m³ (4,25 yd³) de la serie Performance

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 3,3 m³ (4,25 yd³) de la serie Performance

Ancho 118 pulg 2994 mm
Peso 4447 lb 2017 kg
Capacidad 4.25 yd³ 3.3 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 3,3 m³ (4,25 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano