Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 3,3 m³ (4,25 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
114 pulg
2894 mm
Peso
3327 lb
1509 kg
Capacidad
4.25 yd³
3.3 m³

Descripción general

Cucharón de piso plano de 3,3 m³ (4,25 yd³) de la serie Performance

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 3,3 m³ (4,25 yd³) de la serie Performance

Ancho 114 pulg 2894 mm
Peso 3327 lb 1509 kg
Capacidad 4.25 yd³ 3.3 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 3,3 m³ (4,25 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano