Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón de uso general de 4,6 m³ (6,00 yd³)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Interfaz
Traba de pasador horizontal
Traba de pasador horizontal
Ancho
126.72 pulg
3218.7 mm
Peso
8568.7 lb
3886.7 kg

Descripción general

Cucharón de uso general de 4,6 m³ (6,00 yd³)

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 4,6 m³ (6,00 yd³)

Interfaz Traba de pasador horizontal Traba de pasador horizontal
Ancho 126.72 pulg 3218.7 mm
Peso 8568.7 lb 3886.7 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluye borde empernado o soldado? (Sí/No)

Vea cómo Cucharón de uso general de 4,6 m³ (6,00 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio