Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón de uso general de 4,4 m³ (5,75 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Interfaz
Con pasador
Con pasador
Ancho
79 pulg
3201 mm
Peso
4806 lb
2180 kg

Descripción general

Cucharón de uso general de 4,4 m³ (5,75 yd³) de la serie Performance

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 4,4 m³ (5,75 yd³) de la serie Performance

Interfaz Con pasador Con pasador
Ancho 79 pulg 3201 mm
Peso 4806 lb 2180 kg
Capacidad 1.61 yd³ 1.23 m³
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluye borde empernado o soldado? (Sí/No) No No

Vea cómo Cucharón de uso general de 4,4 m³ (5,75 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio