Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón de uso general de 4,0 m³ (5,25 yd³)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Interfaz
Fusion
Fusion
Ancho
126 pulg
3201 mm
Peso
3844 lb
1744 kg

Descripción general

Cucharón de uso general de 4,0 m³ (5,25 yd³)

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 4,0 m³ (5,25 yd³)

Interfaz Fusion Fusion
Ancho 126 pulg 3201 mm
Peso 3844 lb 1744 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluye borde empernado o soldado? (Sí/No) No No
Capacidad nominal 5.25 yd³ 4 m³
Capacidad 5.25 yd³ 4 m³

Vea cómo Cucharón de uso general de 4,0 m³ (5,25 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio