Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 9,2 m³ (12,00 yd³)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
131 pulg
3330 mm
Peso
5401.3 lb
2450 kg
Capacidad
4.05 pie³
9.2 L

Descripción general

Cucharón de piso plano de 9,2 m³ (12,00 yd³)

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 9,2 m³ (12,00 yd³)

Ancho 131 pulg 3330 mm
Peso 5401.3 lb 2450 kg
Capacidad 4.05 pie³ 9.2 L

Vea cómo Cucharón de piso plano de 9,2 m³ (12,00 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano