Imagen del modelo

Cucharones de material liviano Cuchilla empernada Fusion™ de 11,9 m³ (15,5 yd³)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Capacidad
15.5 yd³
11.9 m³
Ancho
155 pulg
3943 mm
Peso
6946 lb
3152 kg

Descripción general

Máximo rendimiento del cargador con materiales livianos

Especificaciones del producto para Cuchilla empernada Fusion™ de 11,9 m³ (15,5 yd³)

Capacidad 15.5 yd³ 11.9 m³
Ancho 155 pulg 3943 mm
Peso 6946 lb 3152 kg
Longitud 92 pulg 2337.1 mm
Altura 88.9 pulg 2258 mm

Vea cómo Cuchilla empernada Fusion™ de 11,9 m³ (15,5 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Imagen del modelo

Imagen del modelo