Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 7,0 m³ (9,25 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
142 pulg
3608 mm
Peso
9956 lb
4516 kg
Capacidad
9.25 yd³
7 m³

Descripción general

Cucharón de piso plano de 7,0 m³ (9,25 yd³) de la serie Performance

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 7,0 m³ (9,25 yd³) de la serie Performance

Ancho 142 pulg 3608 mm
Peso 9956 lb 4516 kg
Capacidad 9.25 yd³ 7 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 7,0 m³ (9,25 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano