Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón de uso general de 7,3 m³ (5,54 yd³)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Interfaz
Con pasador
Con pasador
Ancho
134.4 pulg
3413 mm
Peso
5403.5 lb
2451 kg

Descripción general

Cucharón de uso general de 7,3 m³ (5,54 yd³)

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 7,3 m³ (5,54 yd³)

Interfaz Con pasador Con pasador
Ancho 134.4 pulg 3413 mm
Peso 5403.5 lb 2451 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluye borde empernado o soldado? (Sí/No) No No
Capacidad nominal 5.54 yd³ 7.25 m³
Capacidad 5.54 yd³ 7.25 m³

Vea cómo Cucharón de uso general de 7,3 m³ (5,54 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio