Imagen del modelo

Cucharones de material liviano Cuchilla empernada Fusion™ de 14 m³ (18,25 yd³)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Capacidad
18.25 yd³
14 m³
Ancho
155 pulg
3943 mm
Peso
7341 lb
3330 kg

Descripción general

Máximo rendimiento del cargador con materiales livianos

Especificaciones del producto para Cuchilla empernada Fusion™ de 14 m³ (18,25 yd³)

Capacidad 18.25 yd³ 14 m³
Ancho 155 pulg 3943 mm
Peso 7341 lb 3330 kg
Longitud 99.9 pulg 2536.7 mm
Altura 92.7 pulg 2355 mm

Vea cómo Cuchilla empernada Fusion™ de 14 m³ (18,25 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Imagen del modelo

Imagen del modelo