Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 3,6 m³ (4,75 yd³)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
114 pulg
2894 mm
Peso
3203 lb
1453 kg
Capacidad
4.75 yd³
3.6 m³

Descripción general

Cucharón de piso plano de 3,6 m³ (4,75 yd³)

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 3,6 m³ (4,75 yd³)

Ancho 114 pulg 2894 mm
Peso 3203 lb 1453 kg
Capacidad 4.75 yd³ 3.6 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 3,6 m³ (4,75 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano