Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 5,2 m³ (6,75 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
126 pulg
3201 mm
Peso
5243 lb
2378 kg
Capacidad
6.75 yd³
5.2 m³

Descripción general

Cucharón de piso plano de 5,2 m³ (6,75 yd³) de la serie Performance

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 5,2 m³ (6,75 yd³) de la serie Performance

Ancho 126 pulg 3201 mm
Peso 5243 lb 2378 kg
Capacidad 6.75 yd³ 5.2 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 5,2 m³ (6,75 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano