Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,50 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Interfaz
Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Ancho
72 pulg
3220 mm
Peso
5421 lb
948 kg

Descripción general

Cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,50 yd³) de la serie Performance

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,50 yd³) de la serie Performance

Interfaz Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat Uso con pasador o con acoplador con sujetapasador Cat
Ancho 72 pulg 3220 mm
Peso 5421 lb 948 kg
Capacidad 1.02 yd³ 0.78 m³
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluye borde empernado o soldado? (Sí/No)

Vea cómo Cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,50 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio