Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 5,2 m³ (6,75 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
129 pulg
3288 mm
Peso
6713 lb
3045 kg
Capacidad
6.75 yd³
5.2 m³

Descripción general

Cucharón de piso plano de 5,2 m³ (6,75 yd³) de la serie Performance

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 5,2 m³ (6,75 yd³) de la serie Performance

Ancho 129 pulg 3288 mm
Peso 6713 lb 3045 kg
Capacidad 6.75 yd³ 5.2 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 5,2 m³ (6,75 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano