Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón de uso general de 5,3 m³ (7,00 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Interfaz
Con pasador
Con pasador
Ancho
142 pulg
3611 mm
Peso
9147 lb
4149 kg

Descripción general

Cucharón de uso general de 5,3 m³ (7,00 yd³) de la serie Performance

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 5,3 m³ (7,00 yd³) de la serie Performance

Interfaz Con pasador Con pasador
Ancho 142 pulg 3611 mm
Peso 9147 lb 4149 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluye borde empernado o soldado? (Sí/No)

Vea cómo Cucharón de uso general de 5,3 m³ (7,00 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio