Capacidad | 19 yd³ 14.5 m³ |
Ancho | 175 pulg 4433 mm |
Peso | 10582 lb 4800 kg |
Longitud | 98.3 pulg 2496.9 mm |
Altura | 89.6 pulg 2277.1 mm |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Capacidad | 19 yd³ 14.5 m³ |
Ancho | 175 pulg 4433 mm |
Peso | 10582 lb 4800 kg |
Longitud | 98.3 pulg 2496.9 mm |
Altura | 89.6 pulg 2277.1 mm |