Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 4,8 m³ (6,25 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
126 pulg
3193 mm
Peso
6016 lb
2729 kg
Capacidad
6.25 yd³
4.8 m³

Descripción general

Cucharón de piso plano de 4,8 m³ (6,25 yd³) de la serie Performance

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 4,8 m³ (6,25 yd³) de la serie Performance

Ancho 126 pulg 3193 mm
Peso 6016 lb 2729 kg
Capacidad 6.25 yd³ 4.8 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 4,8 m³ (6,25 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano