Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 3,8 m³ (5,00 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
114 pulg
2894 mm
Peso
3611 lb
1638 kg
Capacidad
5 yd³
3.8 m³

Descripción general

Cucharón de piso plano de 3,8 m³ (5,00 yd³) de la serie Performance

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 3,8 m³ (5,00 yd³) de la serie Performance

Ancho 114 pulg 2894 mm
Peso 3611 lb 1638 kg
Capacidad 5 yd³ 3.8 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 3,8 m³ (5,00 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano