Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 9,6 m³ (12,50 yd³)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
154.5 pulg
3923 mm
Peso
5606 lb
2543 kg
Capacidad
12.5 yd³
9.6 m³

Descripción general

Cucharón de piso plano de 9,6 m³ (12,50 yd³)

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 9,6 m³ (12,50 yd³)

Ancho 154.5 pulg 3923 mm
Peso 5606 lb 2543 kg
Capacidad 12.5 yd³ 9.6 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 9,6 m³ (12,50 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano