Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 4,2 m³ (5,50 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
126 pulg
3201 mm
Peso
4683 lb
2124 kg
Capacidad
5.5 yd³
4.2 m³

Descripción general

Cucharón de piso plano de 4,2 m³ (5,50 yd³) de la serie Performance

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 4,2 m³ (5,50 yd³) de la serie Performance

Ancho 126 pulg 3201 mm
Peso 4683 lb 2124 kg
Capacidad 5.5 yd³ 4.2 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 4,2 m³ (5,50 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano