Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón de uso general de 4,8 m³ (6,25 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Interfaz
Con pasador
Con pasador
Ancho
128.6 pulg
3267 mm
Peso
5710 lb
2590 kg

Descripción general

Cucharón de uso general de 4,8 m³ (6,25 yd³) de la serie Performance

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 4,8 m³ (6,25 yd³) de la serie Performance

Interfaz Con pasador Con pasador
Ancho 128.6 pulg 3267 mm
Peso 5710 lb 2590 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluye borde empernado o soldado? (Sí/No)
Capacidad nominal 6.25 yd³ 4.8 m³
Capacidad 6.25 yd³ 4.8 m³

Vea cómo Cucharón de uso general de 4,8 m³ (6,25 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio