Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón de uso general de 6,0 m³ (7,75 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Interfaz
Con pasador
Con pasador
Ancho
137 pulg
3841 mm
Peso
7242 lb
3285 kg

Descripción general

Cucharón de uso general de 6,0 m³ (7,75 yd³) de la serie Performance

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 6,0 m³ (7,75 yd³) de la serie Performance

Interfaz Con pasador Con pasador
Ancho 137 pulg 3841 mm
Peso 7242 lb 3285 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluye borde empernado o soldado? (Sí/No)
Capacidad nominal 7.75 yd³ 6 m³
Capacidad 7.75 yd³ 6 m³

Vea cómo Cucharón de uso general de 6,0 m³ (7,75 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio