Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 3,8 m³ (4,97 yd³)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
126 pulg
3201 mm
Peso
4312 lb
2611 kg
Capacidad
6.5 yd³
5 m³

Descripción general

Cucharón de piso plano de 3,8 m³ (4,97 yd³)

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 3,8 m³ (4,97 yd³)

Ancho 126 pulg 3201 mm
Peso 4312 lb 2611 kg
Capacidad 6.5 yd³ 5 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 3,8 m³ (4,97 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano