Toma en estudio
NUEVO

Cucharones de descarga alta 3,0 m³ (3,9 yd³), Fusion™, cuchilla empernada

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
99.4 pulg
2524 mm
Altura
65.8 pulg
1671 mm
Peso
3877.9 lb
1759 kg

Descripción general

Una mayor altura de descarga significa un mayor rendimiento en aplicaciones de carga.

Especificaciones del producto para 3,0 m³ (3,9 yd³), Fusion™, cuchilla empernada

Ancho 99.4 pulg 2524 mm
Altura 65.8 pulg 1671 mm
Peso 3877.9 lb 1759 kg
Longitud 73 pulg 1853 mm
Capacidad 3.9 yd³ 3 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Sistema hidráulico necesario 3ª válvula 3ª válvula

Vea cómo 3,0 m³ (3,9 yd³), Fusion™, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.