Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 4,0 m³ (5,25 yd³)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
131 pulg
3330 mm
Peso
5227.2 lb
2371 kg
Capacidad
5.25 pie³
9.2 m³

Descripción general

Cucharón de piso plano de 4,0 m³ (5,25 yd³)

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 4,0 m³ (5,25 yd³)

Ancho 131 pulg 3330 mm
Peso 5227.2 lb 2371 kg
Capacidad 5.25 pie³ 9.2 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 4,0 m³ (5,25 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano