Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 4,4 m³ (5,75 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
126.7 pulg
3220 mm
Peso
5564.58 lb
2524 kg
Capacidad
5.75 yd³
4.4 m³

Descripción general

Cucharón de piso plano de 4,4 m³ (5,75 yd³) de la serie Performance

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 4,4 m³ (5,75 yd³) de la serie Performance

Ancho 126.7 pulg 3220 mm
Peso 5564.58 lb 2524 kg
Capacidad 5.75 yd³ 4.4 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 4,4 m³ (5,75 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano