Cucharón de piso plano

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 4,7 m³ (6,10 yd³)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
130.3 pulg
3311 mm
Peso
5397 lb
2448 kg
Capacidad
6.1 yd³
4.7 m³

Descripción general

Cucharón de piso plano de 4,7 m³ (6,10 yd³)

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 4,7 m³ (6,10 yd³)

Ancho 130.3 pulg 3311 mm
Peso 5397 lb 2448 kg
Capacidad 6.1 yd³ 4.7 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 4,7 m³ (6,10 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano