Imagen del modelo

Cucharones de material liviano Cuchilla empernada Fusion™ de 14,5 m³ (19 yd³)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Capacidad
19 yd³
14.5 m³
Ancho
175 pulg
4433 mm
Peso
9652 lb
4378 kg

Descripción general

Máximo rendimiento del cargador con materiales livianos

Especificaciones del producto para Cuchilla empernada Fusion™ de 14,5 m³ (19 yd³)

Capacidad 19 yd³ 14.5 m³
Ancho 175 pulg 4433 mm
Peso 9652 lb 4378 kg
Longitud 95.8 pulg 2432.4 mm
Altura 89.6 pulg 2277.1 mm

Vea cómo Cuchilla empernada Fusion™ de 14,5 m³ (19 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Imagen del modelo

Imagen del modelo