Rendimiento
Tiempo de ciclo: abierto | 1.9 s 1.9 s |
Tiempo de ciclo: cerrado | 1.3 s 1.3 s |
Fuerza de corte: centro de la cuchilla | 3124 Sh Ton 351 kN |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Los multiprocesadores Cat® admiten mandíbulas intercambiables para una gran variedad de trabajos de demolición. Los tiempos de ciclo más rápidos le ayudan a terminar el trabajo más rápidamente. La mayor potencia le permite aceptar tareas de mayor envergadura. El cambio rápido de mandíbulas le permite utilizar la herramienta óptima para el trabajo que esté realizando sin ralentizarle. Todo ello montado en una plataforma resistente y fácil de mantener.
Tiempo de ciclo: abierto | 1.9 s 1.9 s |
Tiempo de ciclo: cerrado | 1.3 s 1.3 s |
Fuerza de corte: centro de la cuchilla | 3124 Sh Ton 351 kN |
Circuito de mandíbula: máx. Flujo de aceite | 280 gal/min 74 l/min |
Circuito de rotación: máx. Flujo de aceite | 50 gal/min 11 l/min |
Profundidad de mandíbula | 677 pulg 27 mm |
Longitud de cuchilla | 572 pulg 23 mm |
Apertura de mandíbula: máxima | 471 pulg 19 mm |
Anchura de mandíbula: fija | 330 pulg 13 mm |
Anchura de mandíbula: móvil | 115 pulg 5 mm |
Anchura | 1005 pulg 40 mm |
Longitud | 2146 pulg 84 mm |
Altura | 1615 pulg 64 mm |
Peso: carcasa, mandíbula y soporte | 3.186 lb 7024 kg |
Peso - Solo las mandíbulas | 1.506 lb 3320 kg |
Peso mínimo de la excavadora | 32 toneladas 32 toneladas |
Peso máximo de la excavadora | 50 toneladas 50 toneladas |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
MP332 con mandíbulas de corte
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Mandíbulas de corte
Multiprocesadores Cat
SpeedBooster
Cambio de mandíbula
Versátil
Productiva
Fiable
Carcasa