Rendimiento
Tiempo de ciclo: abierto | 1.9 s 1.9 s |
Tiempo de ciclo: cerrado | 1.4 s 1.4 s |
Fuerza de corte: centro de la cuchilla | 3637 Sh Ton 409 kN |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Los multiprocesadores Cat® admiten mandíbulas intercambiables para una gran variedad de trabajos de demolición. Los tiempos de ciclo más rápidos le ayudan a terminar el trabajo más rápidamente. La mayor potencia le permite aceptar tareas de mayor envergadura. El cambio rápido de mandíbulas le permite utilizar la herramienta óptima para el trabajo que esté realizando sin ralentizarle. Todo ello montado en una plataforma resistente y fácil de mantener.
Tiempo de ciclo: abierto | 1.9 s 1.9 s |
Tiempo de ciclo: cerrado | 1.4 s 1.4 s |
Fuerza de corte: centro de la cuchilla | 3637 Sh Ton 409 kN |
Circuito de mandíbula: máx. Flujo de aceite | 360 gal/min 95 l/min |
Circuito de rotación: máx. Flujo de aceite | 50 gal/min 13 l/min |
Profundidad de mandíbula | 744 pulg 29 mm |
Longitud de cuchilla | 579 pulg 23 mm |
Apertura de mandíbula: máxima | 500 pulg 20 mm |
Anchura de mandíbula: fija | 434 pulg 17 mm |
Anchura de mandíbula: móvil | 146 pulg 6 mm |
Anchura | 1005 pulg 40 mm |
Longitud | 2296 pulg 90 mm |
Altura | 1.865 pulg 73 mm |
Peso: carcasa, mandíbula y soporte | 4320 lb 9524 kg |
Peso - Solo las mandíbulas | 2.258 lb 4978 kg |
Peso mínimo de la excavadora | 45 toneladas 45 toneladas |
Peso máximo de la excavadora | 65 toneladas 65 toneladas |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
MP345 con mandíbulas de corte
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Mandíbulas de corte
Multiprocesadores Cat
SpeedBooster
Cambio de mandíbula
Versátil
Productiva
Fiable
Carcasa