MP365 con mandíbulas de corte

Multiprocesador con mandíbulas de cizalla MP365 con mandíbulas de corte

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Tiempo de ciclo: abierto
2.1 s
2.1 s
Peso mínimo de la excavadora
65 toneladas
65 toneladas
Tiempo de ciclo: cerrado
1.6 s
1.6 s

Información general

Los multiprocesadores Cat® admiten mandíbulas intercambiables para una gran variedad de trabajos de demolición. Los tiempos de ciclo más rápidos le ayudan a terminar el trabajo más rápidamente. La mayor potencia le permite aceptar tareas de mayor envergadura. El cambio rápido de mandíbulas le permite utilizar la herramienta óptima para el trabajo que esté realizando sin ralentizarle. Todo ello montado en una plataforma resistente y fácil de mantener.

Especificaciones del producto para MP365 con mandíbulas de corte

Tiempo de ciclo: abierto 2.1 s 2.1 s
Tiempo de ciclo: cerrado 1.6 s 1.6 s
Fuerza de corte: centro de la cuchilla 4357 Sh Ton 490 kN
Circuito de mandíbula: máx. Flujo de aceite 450 gal/min 119 l/min
Circuito de rotación: máx. Flujo de aceite 50 gal/min 13 l/min
Profundidad de mandíbula 860 pulg 34 mm
Longitud de cuchilla 714 pulg 28 mm
Apertura de mandíbula: máxima 552 pulg 22 mm
Anchura de mandíbula: fija 490 pulg 19 mm
Anchura de mandíbula: móvil 146 pulg 6 mm
Anchura 1100 pulg 43 mm
Longitud 2597 pulg 102 mm
Altura 2133 pulg 84 mm
Peso: carcasa, mandíbula y soporte 5850 lb 12897 kg
Peso - Solo las mandíbulas 3087 lb 6806 kg
Peso mínimo de la excavadora 65 toneladas 65 toneladas
Peso máximo de la excavadora 90 toneladas 90 toneladas

Compare MP365 con mandíbulas de corte con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

MP365 con mandíbulas de corte

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP365 con mandíbulas de corte
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Mandíbulas de corte

Multiprocesadores Cat

SpeedBooster

Cambio de mandíbula

Versátil

Productiva

Fiable

Carcasa

Mandíbulas de corte
Multiprocesadores Cat
SpeedBooster
Cambio de mandíbula
Versátil
Productiva
Fiable
Carcasa