MP345 con mandíbulas de corte de hormigón

Multiprocesador con mandíbulas de corte de hormigón MP345 con mandíbulas de corte de hormigón

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Tiempo de ciclo: abierto
1.9 s
1.9 s
Peso mínimo de la excavadora
45 toneladas
45 toneladas
Tiempo de ciclo: cerrado
1.3 s
1.3 s

Información general

Los multiprocesadores Cat® admiten mandíbulas intercambiables para una gran variedad de trabajos de demolición. Los tiempos de ciclo más rápidos le ayudan a terminar el trabajo más rápidamente. La mayor potencia le permite aceptar tareas de mayor envergadura. El cambio rápido de mandíbulas le permite utilizar la herramienta óptima para el trabajo que esté realizando sin ralentizarle. Todo ello montado en una plataforma resistente y fácil de mantener.

Especificaciones del producto para MP345 con mandíbulas de corte de hormigón

Tiempo de ciclo: abierto 1.9 s 1.9 s
Peso mínimo de la excavadora 45 toneladas 45 toneladas
Tiempo de ciclo: cerrado 1.3 s 1.3 s
Peso máximo de la excavadora 65 toneladas 65 toneladas
Fuerza de trituración: cuchilla primaria 573 Sh Ton 5102 kN
Fuerza de trituración: punta de cuchilla 268 Sh Ton 2382 kN
Fuerza de trituración: punta de diente 188 Sh Ton 1670 kN
Circuito de mandíbula: máx. Presión de aceite 350 bar 5076 psi
Circuito de mandíbula: máx. Flujo de aceite 74 l/min 280 gal/min
Circuito de rotación: máx. Presión de aceite 2321 psi 160 bar
Circuito de rotación: máx. Flujo de aceite 50 l/min 11 gal/min
Profundidad de mandíbula 35.9 pulg 913 mm
Longitud de cuchilla 19.7 pulg 501 mm
Apertura de mandíbula: máxima 40.3 pulg 1023 mm
Anchura de mandíbula: fija 509 mm 20 pulg
Anchura de mandíbula: móvil 7.4 pulg 187 mm
Peso: carcasa, mandíbula y soporte 4316 kg 9515.1 lb
Peso - Solo las mandíbulas 2254 kg 4969.2 lb

Compare MP345 con mandíbulas de corte de hormigón con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

MP345 con mandíbulas de corte de hormigón

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP345 con mandíbulas de corte de hormigón
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Mandíbulas de corte de hormigón

Información general

SpeedBooster

Cambio de mandíbula

Versátil

Productiva

Fiable

Carcasa

Mandíbulas de corte de hormigón
Información general
SpeedBooster
Cambio de mandíbula
Versátil
Productiva
Fiable
Carcasa