MP332 con mandíbulas de corte de hormigón

Multiprocesador con mandíbulas de corte de hormigón MP332 con mandíbulas de corte de hormigón

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Tiempo de ciclo: abierto
1.9 s
1.9 s
Peso mínimo de la excavadora
32 toneladas
32 toneladas
Tiempo de ciclo: cerrado
1.3 s
1.3 s

Información general

Los multiprocesadores Cat® admiten mandíbulas intercambiables para una gran variedad de trabajos de demolición. Los tiempos de ciclo más rápidos le ayudan a terminar el trabajo más rápidamente. La mayor potencia le permite aceptar tareas de mayor envergadura. El cambio rápido de mandíbulas le permite utilizar la herramienta óptima para el trabajo que esté realizando sin ralentizarle. Todo ello montado en una plataforma resistente y fácil de mantener.

Especificaciones del producto para MP332 con mandíbulas de corte de hormigón

Tiempo de ciclo: abierto 1.9 s 1.9 s
Peso mínimo de la excavadora 32 toneladas 32 toneladas
Tiempo de ciclo: cerrado 1.3 s 1.3 s
Peso máximo de la excavadora 50 toneladas 50 toneladas
Fuerza de trituración: cuchilla primaria 479 Sh Ton 4258 kN
Fuerza de trituración: punta de cuchilla 1816 Sh Ton 204 kN
Fuerza de trituración: punta de diente 1.367 Sh Ton 154 kN
Circuito de mandíbula: máx. Presión de aceite 5076 psi 350 bar
Circuito de mandíbula: máx. Flujo de aceite 74 l/min 280 gal/min
Circuito de rotación: máx. Presión de aceite 160 bar 2321 psi
Circuito de rotación: máx. Flujo de aceite 40 l/min 11 gal/min
Profundidad de mandíbula 34.2 pulg 869 mm
Longitud de cuchilla 496 mm 19.5 pulg
Apertura de mandíbula: máxima 37 pulg 927 mm
Anchura de mandíbula: fija 353 mm 13.9 pulg
Anchura de mandíbula: móvil 140 mm 5.5 pulg
Peso: carcasa, mandíbula y soporte 3220 kg 7099 lb
Peso - Solo las mandíbulas 3397 lb 1541 kg

Compare MP332 con mandíbulas de corte de hormigón con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

MP332 con mandíbulas de corte de hormigón

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP332 con mandíbulas de corte de hormigón
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Mandíbulas de corte de hormigón

Información general

SpeedBooster

Cambio de mandíbula

Versátil

Productiva

Fiable

Carcasa

Mandíbulas de corte de hormigón
Información general
SpeedBooster
Cambio de mandíbula
Versátil
Productiva
Fiable
Carcasa